Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

177987
Kód modelu: FRBM6-B13/1N/003-G

Eaton Moeller series xEffect – FRBm6/M RCBO – proudový chránič s nadproudovou ochranou. Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 13 A, 30 mA, vypínací charakteristika B, 1p+N, typ proudového chrániče.: G

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller series xEffect – FRBm6/M RCBO – výkonový jistič při reziduálním proudu s nadproudovou ochranou
Katalogové číslo
177987
EAN
4015081725601
Délka/hloubka produktu
80 mm
Výška výrobku
75 mm
Šířka výrobku
35 mm
Hmotnost výrobku
0.216 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
RoHS conform
Certifikace
CE
Kód modelu
FRBM6-B13/1N/003-G

Delivery program

Použití
Rozváděč pro průmyslová a pokročilá komerční využití
Základní funkce
Kombinovaná zařízení RCD/MCB
Počet pólů
1p+N
Počet pólů (chráněné)
1
Počet pólů (celkem)
2
Vypínací charakteristika
B
Jmenovitý proud
13 A
Jmenovitý proud
13 A
Jmenovitý poruchový proud
0.03 A
Typ
RCBO

Technical Data - Electrical

Typ napětí
AC
Jmenovité napětí
240 V - 240 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) – max.
240 V
Jmenovité izolační napětí (Ui)
500 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4 kV
Jmenovitá frekvence
50 Hz
Typ svodového proudu
AC
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 60947-2)
0 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009)
6 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009-1)
6 kA
Kapacita proudu přepětí
3 kA
Charakteristiky odpojení
Zpožděný
Stupeň znečištění
2

Technical Data - Mechanical

Šířka v počtu modulárních vyrovnání
2
Vestavná hloubka
75.5 mm
Metoda montáže
Lišta DIN
Stupeň ochrany
IP20
Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – min.
1 mm²
Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – max.
25 mm²
Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – min.
1 mm²
Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – max.
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
13 A
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu
3,4 W
Provozní teplota prostředí – max.
40 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Míra ochrany soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Střídavé napětí – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Additional information

Třída omezení proudu
3
Vlastnosti
Verze spuštění s ochranou
Souběžné přepínání N-neutrál

Exportovat specifikaci produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ověření produktu

Zadejte své 16-17místné sériové číslo
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance.
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance.
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.