Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

178320
Kód modelu: XLSD4R2085

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, ventilated IP42, hinges right, HxW = 2000 x 850mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
178320
EAN
4015081736546
Product Length/Depth
34 mm
Product Height
1940 mm
Product Width
842 mm
Product Weight
36 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD4R2085

Technické údaje produktu

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP42
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.