Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

180497
Kód modelu: XMN43F04C-55

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Front plate, NZM4, 3p, fixed, W=425mm, IP55, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
180497
EAN
4015081756629
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
640 mm
Product Width
420 mm
Product Weight
8.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XMN43F04C-55

Technické údaje produktu

Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel

Exportovat specifikaci produktu