Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

180580
Kód modelu: XDSF25-SL-D

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Dual busbar supports for fuse combination unit, 2500 A

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
180580
EAN
4015081757459
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
530 mm
Product Width
180 mm
Product Weight
2.4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XDSF25-SL-D

Technické údaje produktu

Current rating - max
2500 A
Busbar distance
185 mm
Number of poles
Three-pole

Exportovat specifikaci produktu