Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

182445
Kód modelu: CDAU-01/04-E

Eaton Moeller series xComfort - Actuators. Smart Dimming Actuator, R/L/C/LED, 0-250W, 230VAC, flush mounting, energy measurement

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xComfort dimming actuator
Catalog Number
182445
EAN
4015081773725
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
18 mm
Product Width
65 mm
Product Weight
0.04 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CDAU-01/04-E

Portfolio

Model
Dimming actuator
Actuation function
Dimming
Bus system operating type
xComfort
Radio frequent
Bus system product type
Actuator

Technické údaje – elektrické

Voltage rating - min
230 V
Voltage rating - max
230 V
Rated control supply current Is
0 mA
Frequency rating - min
50 Hz
Frequency rating - max
50 Hz
Load type
Universal and LED retrofit
Power supply
Mains
Output power - min
0 W
Output power - max
250 W

Technické údaje – mechanické

Width in number of modular spacings
3
Built-in installation box depth - min
18 mm
Mounting method
Flush mounted (plaster)
Flush mounting
Number of outputs
1
Degree of protection
IP20

Další informace

Features
Radio frequent bidirectional
Fitted with:
LED indication
Suitable for
Constant current
Constant voltage

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.