Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

182589
Kód modelu: BPZ-QSA63/160-800-RH

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. NH switch-disconnectors mounting unit, 63-160 A, 3/4 p, W=800mm, QSA

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
182589
EAN
4015081775170
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
305 mm
Product Width
725 mm
Product Weight
5.15 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-QSA63/160-800-RH

Portfolio

Amperage rating
160 A
Number of poles
Four-pole

Technické údaje – mechanické

Frame
NH00
Mounting method
Mounting plate
Number of fuse holders (knife blade)
1
Number of fuse switch disconnectors
1

Další informace

Features
Concurrently switching N-neutral
Fitted with:
Cover

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.