Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

182905
Kód modelu: M22-LED230TA-W

Eaton Moeller® series M22 světelný prvek, LED, bílý, přední držák, 85 - 264 V AC, šroubový spoj

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 LED element
Katalogové číslo
182905
EAN
4015081778331
Délka/hloubka produktu
38 mm
Výška výrobku
10 mm
Šířka výrobku
37 mm
Hmotnost výrobku
0.011 kg
Certifikace
IEC 60947-5-1
Kód modelu
M22-LED230TA-W

Technické údaje produktu

Osazeno:
Dioda
Světelný zdroj
Stupeň znečištění
3
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
6000 V AC
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
40 °C
Síla pro nucené otevírání – min.
0 N
Provozní moment
0.8 Nm
Jmenovité izolační napětí (Ui)
500 V
Jmenovitý provozní proud (Ie) – max.
15 mA
Jmenovitý provozní proud (Ie) – min.
5 mA
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
264 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min.
85 V
Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max.
0 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) DC – min.
0 V
Barva
Bílá
Typ napětí
AC
Typ upevnění
Čelní upevnění
Montážní poloha
Libovolná
Barva světla
Bílá
Typ připojení
Čelní montáž
Typ světelného prvku
LED
Kategorie přepětí
III
Typ připojení (pomocný obvod)
Šroubové svorky
Stupeň krytí
IP20
Lamp holder
Žádný
Příkon
Max. 0,33 W
Životnost, elektrická
100 000 h (při 25 °C, podle normy EN60064)
Připojovací průřezy (splétaný)
0,5 - 2,5 mm²
Odolnost proti rázu
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
30 g, Mechanický, Podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms
Připojovací průřezy (pevný)
0,75 - 2,5 mm²

Exportovat specifikaci produktu