Foto je ilustrační
Download
Eaton Moeller® series M22 světelný prvek, LED, zelená, přední držák, 85 - 264 V AC, šroubový spoj
| Název výrobku |
Příslušenství Eaton Moeller® series M22 LED
|
| Katalogové číslo |
182907
|
| EAN |
4015081778355
|
| Délka/hloubka produktu |
38 mm
|
| Výška výrobku |
10 mm
|
| Šířka výrobku |
37 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.011 kg
|
| Certifikace |
IEC 60947-5-1
|
| Kód modelu |
M22-LED230TA-G
|
| Osazeno: |
Světelný zdroj
Dioda |
| Barva světla |
Zelená
|
| Stupeň krytí |
IP20
|
| Životnost, elektrická |
100 000 h (při 25 °C, podle normy EN60064)
|
| Provozní moment |
0.8 Nm
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
6000 V AC
|
| Typ napětí |
AC
|
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Odolnost proti rázu |
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
30 g, Mechanický, Podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms |
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Teplota okolí pro skladování – min. |
40 °C
|
| Okolní teplota při skladování – max. |
80 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78 |
| Připojovací průřezy (pevný) |
0,75 - 2,5 mm²
|
| Připojovací průřezy (splétaný) |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Příkon |
Max. 0,33 W
|
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
500 V
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) – min. |
5 mA
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) – max. |
15 mA
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
264 V
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – min. |
85 V
|
| Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max. |
0 V
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) DC – min. |
0 V
|
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Typ připojení |
Čelní montáž
|
| Síla pro nucené otevírání – min. |
0 N
|