Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

183314
Kód modelu: DILDC300/22(RDS250)

Eaton Moeller® series DILDC Stykač DC, 2 Z, 2 NC, 1000 V: 300 A, RDS 250: 110 – 250 V 40 – 60 Hz/110 – 350 V DC, AC a DC provoz

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series DILDC DC Contactor
Katalogové číslo
183314
EAN
4015081782499
Délka/hloubka produktu
248 mm
Výška výrobku
219 mm
Šířka výrobku
160 mm
Hmotnost výrobku
7.5 kg
Certifikace
UL Category Control No.: NRNT
UL
CSA Class No.: C321124
IEC/EN 60947-4-1
CSA
UL File No.: E338590
CE
UL508
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-05
Poznámky v katalogu
Stykače DILDC zahrnují elektronický systém ochrany před zkratovým obloukem. Z tohoto důvodu, obecně je důležité, aby nedošlo k překročení žádných limitů technických údajů – zejména limitů zapínacího a vypínacího výkonu. Při otevření zařízení dojde k okamžitému zániku záruky.
Kód modelu
DILDC300/22(RDS250)

Electrical rating

Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V
450 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 380/400 V
450 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V
450 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V
450 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 1000 V
450 A
Jmenovité izolační napětí (Ui) DC
1000 V
Jmenovitá zapínací schopnost (cos phi dle IEC/EN 60947)
450 A
Jmenovitý provozní proud (Ue) DC – max.
1000 V
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 1000 V
300 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-3/DC-5 při 440 V
0 A
Jmenovitá zkratová ochrana
Max. 450 A gR 1000 V DC (max. zkratový proud 6 kA), Pojistka, Typ koordinace „2“, 1000 V DC, Hlavní vodivé cesty
Max. 450 A gR 1000 V DC (max. zkratový proud 30 kA), Pojistka, Typ koordinace „1“., 400 V DC, Hlavní vodivé cesty
Max. 450 A gR 1000 V DC (max. zkratový proud 30 kA), Pojistka, Typ koordinace „1“., 1000 V DC, Hlavní vodivé cesty
Max. 450 A gR 1000 V DC (max. zkratový proud 30 kA), Pojistka, Typ koordinace „1“., 690 V DC, Hlavní vodivé cesty
Max. 450 A gR 1000 V DC (max. zkratový proud 6 kA), Pojistka, Typ koordinace „2“, 400 V DC, Hlavní vodivé cesty
Max. 450 A gR 1000 V DC (max. zkratový proud 6 kA), Pojistka, Typ koordinace „2“, 690 V DC, Hlavní vodivé cesty
Bezpečná izolace
1000 V, Mezi pomocnými kontakty a hlavními kontakty, podle normy EN 61140
1000 V, Mezi kontakty, podle normy EN 61140
1000 V, Mezi řídícími vstupy a hlavními kontakty, podle normy EN 61140

General information

Příslušenství
Možnosti osazení pomocných kontaktů: na boku: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Použití
stykač DC
Stupeň krytí
IP00
Elektromagnetická kompatibilita
Navrženo pro provoz v průmyslových prostředích. Jeho použití v obytném prostředí může způsobovat rušení vysokofrekvenční rádiové frekvence, což vyžaduje dodatečné potlačení šumu.
Životnost, mechanická
1 000 000 operací (ovládání střídavým napětím)
1 000 000 operací (ovládání stejnosměrným napětím)
Provozní frekvence
100 elektrických operací/h
1000 mechanických operací/h (Ovládání stejnosměrným napětím)
1000 mechanických operací/h (Ovládání střídavým napětím)
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Stykač
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
8000 V DC
Odolnost proti rázu
8 g, pomocný kontakt N/C, mechanický, podle normy ČSN EN 60068-2-27, ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
10 g, pomocný kontakt N/O, mechanický, podle normy ČSN EN 60068-2-27, ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
10 g, hlavní kontakt N/O, mechanický, podle normy ČSN EN 60068-2-27, ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
Hladina signálu
5 V – 15 V, úroveň signálu PLC (A3 – A4) podle normy ČSN EN 61131-2 (typ 2), Magnetické systémy
Typ napětí
AC/DC

Contacts

Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
2
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
2
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
2
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
2

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-40 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min.
-40 °C
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max.
40 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30

Magnet system

Vypínací napětí
AC ovládání: 0,2 x US max. – 0,6 x US min, AC ovládání
0,2 x US max. – 0,6 US min, ovládání DC
Zatížitelnost
100%
Přítahové napětí
0,7 - 1,15 V DC x Us
0,7 - 1,15 V AC x Us
Spotřeba energie, přítah, 50 Hz
600 VA, Výkon přítahu, Cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
550 W, Výkon přítahu, Cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
Spotřeba energie, přítah, 60 Hz
550 W, Výkon přítahu, Cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
600 VA, Výkon přítahu, Cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
Spotřeba energie, přidržení, 50 Hz
9,5 W, Cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
18 VA, Cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
Spotřeba energie, přidržení, 60 Hz
9,5 W, Cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
18 VA, Cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min.
110 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max.
250 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min.
110 V
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max.
250 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min.
110 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max.
350 V
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpoždění při sepnutí), max.
80 ms
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), max.
40 ms

Terminal capacities

Připojovací průřezy (přípojnice)
40 mm šířka, Připojení síťového napájení
Připojovací průřezy (ohebný s kabelovým okem)
50 – 240 mm²
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
1 x (0.75 - 2.5) mm², Control circuit cales
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
Připojovací průřezy (pevný)
1 x (0.75 - 2.5) mm², Control circuit cales
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG)
2 x (18 – 12)
1/0 – 500 MCM, hlavní kabely
Připojovací průřezy (splétaný s kabelovým okem)
50 – 240 mm²
Plochý šroubovák
16 mm
Velikost šroubu
M3,5, šroubová svorka, kabely řídicích obvodů
M10, šroubová svorka, hlavní připojení
Velikost šroubováku
2, šroubová svorka,kabely řídicích obvodů,křížový šroubovák Pozidriv
0,8x5,5/1x6 mm,Šroubová svorka, Kabely řídicího obvodu, Plochý šroubovák
Utahovací moment
1,2 Nm, Šroubová svorka, Kabely řídicího obvodu
24 Nm, Připojovací šroub hlavního vodiče

Switching capacity

Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití)
300 A, Maximální výkon motoru, Jedna fáze (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim)
P300, Ovládání DC (UL/CSA)
A600, Ovládání střídavým napětím (UL/CSA)

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
18 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
300 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
9 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu