Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

184165
Kód modelu: IZMX-UVR-TD-120AC-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Delay module for U-actuator, 120 VAC

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Catalog Number
184165
EAN
4015081783427
Product Length/Depth
88.9 mm
Product Height
114.3 mm
Product Width
95.25 mm
Product Weight
0.862 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZMX-UVR-TD-120AC-1

Delivery program

Type
Accessory
Special features
Delay module for undervoltage release
Used with
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40...

Technical Data - Electrical

Rated operational voltage (Ue) - max
120 V
Control voltage operating range
110 - 125 V DC
110 - 127 V AC (50/60 Hz)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
70 °C

Additional information

Accessory/spare part type
Remote switching

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.