Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

184402
Kód modelu: IZMX-MIL23133C-F63-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Mechanical interlock, TYPE 2, 31, 33, bowden cables, F

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX mechanical interlock
Catalog Number
184402
EAN
4015081784660
Product Length/Depth
457.2 mm
Product Height
203.2 mm
Product Width
457.2 mm
Product Weight
2.011 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZMX-MIL23133C-F63-1

Delivery program

Used with
IN20, 32, 40, 63…F
IZM20, 32, 40, 63…F

Technical Data - Mechanical

Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0

Additional information

Accessory/spare part type
Interlocks

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.