Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

184524
Kód modelu: BPZ-FP-XNH1/2/3/SASY-800-MV

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Multiple mounting front plate for NH switch-disconnectors, W=800mm, XNH1/2/3 3p, busbar mounting

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
184524
EAN
4015081785636
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
455 mm
Product Width
725 mm
Product Weight
5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-FP-XNH1/2/3/SASY-800-MV

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Number of height units
0
Suitable for enclosure building width
800 mm

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.