Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

184559
Kód modelu: BPZ-XNH00X-2/1-400-MV-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. NH switch-disconnectors mounting unit, 160A, W=400mm, XNH00 3/4p, mounting on mounting plate, W

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
184559
EAN
4015081785988
Product Length/Depth
125 mm
Product Height
305 mm
Product Width
325 mm
Product Weight
2.1 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-XNH00X-2/1-400-MV-W

Delivery program

Amperage rating
160 A
Number of poles
Three-pole

Technical Data - Mechanical

Frame
NH00
Mounting method
Mounting plate
Number of fuse holders (knife blade)
2
Number of fuse switch disconnectors
2

Additional information

Features
Concurrently switching N-neutral
Fitted with:
Cover

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.