Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

184566
Kód modelu: BPZ-XNH2X-2/X-600-MV-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. NH switch-disconnectors mounting unit, 400A, W=600mm, XNH2 3p, mounting on mounting plate, W

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
184566
EAN
4015081786053
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
455 mm
Product Width
525 mm
Product Weight
4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-XNH2X-2/X-600-MV-W

Delivery program

Amperage rating
400 A
Number of poles
Three-pole

Technical data - mechanical

Frame
NH2
Mounting method
Mounting plate
Number of fuse holders (knife blade)
2
Number of fuse switch disconnectors
2

Additional information

Fitted with:
Cover

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.