Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Ukončená výroba

186530
Kód modelu: XTSZB-H300W425-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Extension box, HxW=300x425mm, special color

K dispozici je novější verze tohoto produktu:

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
186530
Product Length/Depth
780 mm
Product Height
250 mm
Product Width
425 mm
Product Weight
8.46 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XTSZB-H300W425-SOND-RAL*

Technické údaje produktu

Surface finishing
Powder coating
Color
Other
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm
Material
Steel

Exportovat specifikaci produktu