Eaton Moeller® series Potenciometr M30, ploché provedení přední strana, M30, 30,5 mm, Bez stupnice/popisu, R 2,2 kΩ, P 0,5 W, Kovová luneta
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series M30 Potenciometr
|
| Katalogové číslo |
187039
|
| EAN |
4015081821051
|
| Délka/hloubka produktu |
36 mm
|
| Výška výrobku |
63 mm
|
| Šířka výrobku |
46 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.055 kg
|
| Certifikace |
VDE 0660
IEC/EN 60947 |
| Poznámky v katalogu |
Bez stupnice/popisu
|
| Kód modelu |
M30C-FR2K2-BLANK
|
| Barva rámečku |
Titan
|
| Design |
Ploché provedení
|
| Typ elektrického připojení |
Šroubové svorky
|
| Osazeno: |
3 samostatné šroubové svorky
|
| Přesnost |
± 10 % (lineární), Hodnota odporu
|
| Stupeň krytí |
IP66
NEMA Jiná |
| Životnost, mechanická |
25 000 operací
|
| Průměr otvoru |
30 mm
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4000 V AC
|
| Typ |
Potenciometr
|
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Odolnost proti rázu |
Neplánované
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78 |
| Připojovací průřezy (pevný) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Připojovací průřezy (splétaný) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Utahovací moment |
0,5 Nm, Šroubové svorky
|
| Příkon |
0,5 W
|
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
250 V
|
| Jmenovitý výkon |
0.5 VA
|
| Odpor |
2200 Ohm
|
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
0 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0.5 W
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Na vyžádání
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|