Eaton Moeller® series Potenciometr M30, ploché provedení přední strana, M30, 30,5 mm, Bez stupnice/popisu, R 4,7 kΩ, P 0,5 W, Kovová luneta
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M30 Potenciometr
|
Katalogové číslo |
187040
|
EAN |
4015081821068
|
Délka/hloubka produktu |
36 mm
|
Výška výrobku |
63 mm
|
Šířka výrobku |
46 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.055 kg
|
Certifikace |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
Poznámky v katalogu |
Bez stupnice/popisu
|
Kód modelu |
M30C-FR4K7-BLANK
|