Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

187045
Kód modelu: M30C-FR470K-BLANK

Eaton Moeller® series Potenciometr M30, ploché provedení přední strana, M30, 30,5 mm, Bez stupnice/popisu, R 470 kΩ, P 0,5 W, Kovová luneta

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M30 potentiometer
Katalogové číslo
187045
EAN
4015081821112
Délka/hloubka produktu
36 mm
Výška výrobku
63 mm
Šířka výrobku
46 mm
Hmotnost výrobku
0.055 kg
Certifikace
VDE 0660
IEC/EN 60947
Poznámky v katalogu
Bez stupnice/popisu
Kód modelu
M30C-FR470K-BLANK

Technické údaje produktu

Typ
Potenciometr
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Typ elektrického připojení
Šroubové svorky
Osazeno:
3 samostatné šroubové svorky
Stupeň znečištění
3
Přesnost
± 10 % (lineární), Hodnota odporu
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Barva rámečku
Titan
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Počet otáček – max.
1
Počet otáček – min.
1
Průměr otvoru
30 mm
Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Jmenovitý výkon
0.5 VA
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0.5 W
Design
Ploché provedení
Montážní poloha
Libovolná
Kategorie přepětí
III
Stupeň krytí
IP66
NEMA Jiná
Příkon
0,5 W
Životnost, mechanická
25 000 operací
Odolnost proti rázu
Neplánované
Odpor
470000 Ohm
Připojovací průřezy (pevný)
0,5 - 1,5 mm²
Připojovací průřezy (splétaný)
0,5 - 1,5 mm²
Utahovací moment
0,5 Nm, Šroubové svorky

Exportovat specifikaci produktu