Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

187065
Kód modelu: M30C-FWRJS2V

Eaton Moeller® series Joystick M30, RMQ-Titan, vertikálně bez aretace, s kovovou hřídelí, 2 polohy, Kovová luneta

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M30 joystick
Katalogové číslo
187065
EAN
4015081821273
Délka/hloubka produktu
36 mm
Výška výrobku
93 mm
Šířka výrobku
46 mm
Hmotnost výrobku
0.06 kg
Certifikace
VDE 0660
IEC/EN 60947
Kód modelu
M30C-FWRJS2V

Technické údaje produktu

Typ
Joystick
Kategorie výrobku
RMQ-Titan
Funkce akčního členu
Trvalý
Svislá
10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Osazeno:
Žárovky (24 V)
Čelní kroužek
kovová hřídel
Provozní frekvence
2000 operací za hodinu
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Připojení k SmartWire-DT
Ano
S připojením SWD-RMQ
Ovládací síla
5 N
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Síla pro nucené otevírání – min.
0 N
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Délka joysticku
66 mm
Počet směrů ovládání
2
Počet kontaktů (vypínací) na směr ovládání
0
Počet kontaktů (zapínací) na směr ovládání
0
Počet zapínacích-vypínacích kontaktů na směr
0
Počet úrovní spínače
1
Průměr otvoru
30 mm
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-21, 400 V, 415 V
0 A
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
Velikost
Přední rozměry: Ø 36 mm
Barva rámečku
Chrom
Materiál rámečku
Kov
Montážní poloha
Libovolná
Počet poloh
2
Stupeň krytí
IP66
NEMA 4X, 13
Životnost, mechanická
100 000 operací
Odolnost proti rázu
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
15 g, Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou vlnou 11 ms

Exportovat specifikaci produktu