Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

187080
Kód modelu: M30C-FR-SWD

Eaton Moeller® series Potenciometr M30, plochá přední strana, M30, 30,5 mm, Kovová luneta

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M30 Potenciometr
Katalogové číslo
187080
EAN
4015081821389
Délka/hloubka produktu
36 mm
Výška výrobku
48 mm
Šířka výrobku
46 mm
Hmotnost výrobku
0.05 kg
Certifikace
IEC/EN 60947
Poznámky v katalogu
Čelní prvek potenciometru SmartWire-DT
Kód modelu
M30C-FR-SWD

Features & Functions

Barva rámečku
Kov
Design
Ploché provedení
Funkce
Pro připojení k SmartWire-DT

General information

Typ příslušenství / náhradního dílu
Jiná
Stupeň krytí
IP65
Průměr otvoru
30.5 mm
Typ
Potenciometr

Ambient conditions, mechanical

Montážní poloha
Libovolná

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °C
Okolní teplota při skladování – max.
70 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78

Communication

Připojení k SmartWire-DT
Ano

Exportovat specifikaci produktu