Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

187708
Kód modelu: CRCA-00/08

Eaton Moeller series xComfort - Ovladače. Dotykový pokojový termostat, bílý

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller series xComfort - Ovladače
Katalogové číslo
187708
EAN
4015081853922
Délka/hloubka produktu
55 mm
Výška výrobku
21 mm
Šířka výrobku
55 mm
Hmotnost výrobku
0.055 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
CRCA-00/08

Delivery program

Typ snímače
Vlhkost
Teplota
Barva
Bílá
Čistě bílá
Provozní typ systému sběrnice
Bezdrátová komunikace
xComfort
Typ produktu systému sběrnice
Senzor, řídicí jednotka

Technical Data - Electrical

Napájecí zdroj
Baterie
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (solstandby)
0.05 W

Technical Data - Mechanical

Uspořádání soustavy
Základní prvek s kompletním krytem
Materiál
Plastový
Kvalita materiálu
Termoplastické
Povrchová úprava
Lesklý
Ochrana povrchu
Neošetřeno
Metoda montáže
Povrchová montáž
Povrchová montáž (omítka)
Počet vstupů (binární)
0
Třída (řízení teploty)
IV
Stupeň krytí
IP20

Additional information

Vlastnosti
Radiofrekvenční obousměrný
Osazeno:
Displej
Externí senzor
Místní provoz
Funkce
Manuální nastavení požadované teploty
Možnost paralelní služby
Číslo RAL (Akin)
9010
Použito s
55 mm (univerzální) tlačítko

Exportovat specifikaci produktu

Characteristic curve

Instalační návody

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.