Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

187712
Kód modelu: CPAD-00/198

Eaton Moeller series xComfort - Ovladače. Kompletní dotykový pokojový termostat, bílý

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller series xComfort - Ovladače
Katalogové číslo
187712
EAN
4015081853960
Délka/hloubka produktu
85 mm
Výška výrobku
23 mm
Šířka výrobku
85 mm
Hmotnost výrobku
0.07 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
CPAD-00/198

Delivery program

Typ snímače
Teplota
Vlhkost
Barva
Čistě bílá
Bílá
Použití
Heating (topení)
Provozní typ systému sběrnice
Bezdrátová komunikace
xComfort
Typ produktu systému sběrnice
Senzor, řídicí jednotka

Technical Data - Electrical

Napájecí zdroj
Baterie
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (solstandby)
0.05 W

Technical Data - Mechanical

Uspořádání soustavy
Základní prvek s kompletním krytem
Materiál
Plastový
Kvalita materiálu
Termoplastické
Povrchová úprava
Lesklý
Ochrana povrchu
Neošetřeno
Metoda montáže
Povrchová montáž (omítka)
Povrchová montáž
Počet vstupů (binární)
0
Třída (řízení teploty)
IV
Stupeň krytí
IP20

Additional information

Vlastnosti
Radiofrekvenční obousměrný
Osazeno:
Místní provoz
Externí senzor
Displej
Funkce
Možnost paralelní služby
Manuální nastavení požadované teploty
Číslo RAL (Akin)
9010
Použito s
55 mm (univerzální) tlačítko

Exportovat specifikaci produktu

Instalační návody

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.