Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

187879
Kód modelu: BPZ-MT-800/400-3-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Meter trough H=400mm, 3 meter mounting units, for housing width 800mm, white

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
187879
EAN
4015081855643
Product Length/Depth
400 mm
Product Height
60 mm
Product Width
700 mm
Product Weight
4.53 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-MT-800/400-3-W

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Other
Color
Traffic white (RAL 9016)
White

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
With powder coating
Mounting method
Surface mounting
Floor standing distribution board
Mounting position
Horizontal
Vertical
Material
Metal
Housing material
Sheet steel
Suitable for enclosure building length/depth
250 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Suitable for width
800 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
RAL-number
9016

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.