Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

187882
Kód modelu: BPZ-KR81/300

Eaton xEnergy Basic base element, Cable marshalling box for IP30 floor standing distribution boards, HxWxD = 100 x 800 x 300 mm, gray

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic base element
Catalog Number
187882
EAN
4015081855674
Product Length/Depth
286.5 mm
Product Height
110 mm
Product Width
800 mm
Product Weight
4.81 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-KR81/300

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Base complete
Color
Gray
Light gray (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
With powder coating
Mounting method
Floor standing distribution board
Material
Steel
Sheet steel
Load capacity - max
350 kg
Housing material
Sheet steel
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Suitable for length/depth
300 mm
Suitable for width
800 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
RAL-number
7035
Suitable for
Cable patch

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.