Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

187983
Kód modelu: XLSD5D1412

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, closed IP55, two wings, HxW = 1400 x 1200mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
187983
EAN
4015081856688
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
1340 mm
Product Width
620 mm
Product Weight
36 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD5D1412

Technické údaje produktu

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA 4X
Material
Steel
Model
Symmetrically divided double wing door

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.