Eaton Moeller® series Potenciometr M30, plochá přední strana, M30, 30,5 mm, bez stupnice/nápisu, R 2,2 kΩ, P 0,5 W, přední kroužek z nerezové oceli
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series M30 potentiometer
|
| Katalogové číslo |
188118
|
| EAN |
4015081857968
|
| Délka/hloubka produktu |
36 mm
|
| Výška výrobku |
63 mm
|
| Šířka výrobku |
46 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.055 kg
|
| Certifikace |
VDE 0660
IEC/EN 60947 |
| Poznámky v katalogu |
Bez stupnice/popisu
|
| Kód modelu |
M30I-FR2K2-BLANK
|
| Typ |
Potenciometr
|
| Typ elektrického připojení |
Šroubové svorky
|
| Osazeno: |
3 samostatné šroubové svorky
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Přesnost |
± 10 % (lineární), Hodnota odporu
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30 |
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4000 V AC
|
| Barva rámečku |
Nerezová ocel
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Počet otáček – max. |
1
|
| Počet otáček – min. |
1
|
| Průměr otvoru |
30 mm
|
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
250 V
|
| Jmenovitý výkon |
0.5 VA
|
| Design |
Ploché provedení
|
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň krytí |
IP66
NEMA Jiná |
| Příkon |
0,5 W
|
| Životnost, mechanická |
25 000 operací
|
| Odolnost proti rázu |
Neplánované
|
| Odpor |
2200 Ohm
|
| Připojovací průřezy (pevný) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Připojovací průřezy (splétaný) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Utahovací moment |
0,5 Nm, Šroubové svorky
|