Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

188125
Kód modelu: M30I-FR1M-BLANK

Eaton Moeller® series Potenciometr M30, ploché čelo, M30, 30,5 mm, bez stupnice/nápisu, R 1000 kΩ, P 0,5 W, přední kroužek z nerezové oceli

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M30 Potenciometr
Katalogové číslo
188125
EAN
4015081858033
Délka/hloubka produktu
36 mm
Výška výrobku
63 mm
Šířka výrobku
46 mm
Hmotnost výrobku
0.055 kg
Certifikace
IEC/EN 60947
VDE 0660
Poznámky v katalogu
Bez stupnice/popisu
Kód modelu
M30I-FR1M-BLANK

Features & Functions

Barva rámečku
Nerezová ocel
Design
Ploché provedení
Typ elektrického připojení
Šroubové svorky
Osazeno:
3 samostatné šroubové svorky

General information

Přesnost
± 10 % (lineární), Hodnota odporu
Stupeň krytí
IP66
NEMA Jiná
Životnost, mechanická
25 000 operací
Průměr otvoru
30 mm
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Typ
Potenciometr

Ambient conditions, mechanical

Montážní poloha
Libovolná
Odolnost proti rázu
Neplánované

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78

Terminal capacities

Připojovací průřezy (pevný)
0,5 - 1,5 mm²
Připojovací průřezy (splétaný)
0,5 - 1,5 mm²
Utahovací moment
0,5 Nm, Šroubové svorky

Electrical rating

Příkon
0,5 W
Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovitý výkon
0.5 VA
Odpor
1000000 Ohm

Communication

Připojení k SmartWire-DT
Ne

Exportovat specifikaci produktu