Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

188127
Kód modelu: M30I-FR-SWD

Eaton Moeller® series Potenciometr M30, Ploché provedení přední strana, M30, 30,5 mm, Přední kroužek z nerezové oceli

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M30 potentiometer
Katalogové číslo
188127
EAN
4015081858057
Délka/hloubka produktu
36 mm
Výška výrobku
48 mm
Šířka výrobku
46 mm
Hmotnost výrobku
0.05 kg
Certifikace
IEC/EN 60947
Kód modelu
M30I-FR-SWD

Technické údaje produktu

Typ
Potenciometr
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Typ elektrického připojení
Šroubové svorky
Osazeno:
3 samostatné šroubové svorky
Stupeň znečištění
3
Přesnost
± 10 % (lineární), Hodnota odporu
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Připojení k SmartWire-DT
Ano
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Barva rámečku
Nerezová ocel
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-30 °C
Okolní teplota při skladování – max.
70 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °C
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Počet otáček – max.
1
Počet otáček – min.
1
Průměr otvoru
30 mm
Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Jmenovitý výkon
0.5 VA
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0.5 W
Design
Ploché provedení
Montážní poloha
Libovolná
Kategorie přepětí
III
Stupeň krytí
IP65
NEMA Jiná
Funkce
Pro připojení k SmartWire-DT
Příkon
0 W
Životnost, mechanická
25 000 operací
Odpor
0 Ohm
Připojovací průřezy (pevný)
0,5 - 1,5 mm²
Připojovací průřezy (splétaný)
0,5 - 1,5 mm²
Utahovací moment
0,5 Nm, Šroubové svorky

Exportovat specifikaci produktu