Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

189915
Kód modelu: DILM25-01-EA(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Výkonový stykač, 3-pólové, 380 V 400 V 11 kW, 1 V, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC ovládání, Šroubkové svorky DILM25-01-EA(230V50HZ,240V60HZ)

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series DILM stykač
Katalogové číslo
189915
EAN
4015081879113
Délka/hloubka produktu
97 mm
Výška výrobku
85 mm
Šířka výrobku
45 mm
Hmotnost výrobku
0.428 kg
Soulad
CE
Opatřeno značkou CE
RoHS conform
Kód modelu
DILM25-01-EA(230V50HZ,240V60HZ)

Features & Functions

Počet pólů
Tři póly
Počet pólů
Tři póly
Počet pólů
Tři póly

General information

Připojení
Šroubové svorky
Typ napětí
AC

Electrical rating

Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
45 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
25 A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW

Magnet system

Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min.
230 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max.
230 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min.
240 V
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max.
240 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min.
0 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max.
0 V

Contacts

Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
0
Počet kontaktů (vypínací) jako hlavní kontakt
0

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
4.2 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
1.4 W
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
2.1 W

Exportovat specifikaci produktu