Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

190010
Kód modelu: DILM40-EA(RDC24)

Eaton Moeller® series Stykač DILM, 3 póly, 380 V 400 V 18,5 kW, RDC 24: 24–27 V DC, ovládání stejnosměrným napětím, šroubové svorky DILM40-EA(RDC24)

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series DILM stykač
Katalogové číslo
190010
EAN
4015081880065
Délka/hloubka produktu
132.1 mm
Výška výrobku
115 mm
Šířka výrobku
55 mm
Hmotnost výrobku
1.052 kg
Soulad
CE
RoHS conform
Opatřeno značkou CE
Kód modelu
DILM40-EA(RDC24)

Features & Functions

Počet pólů
Tři póly
Počet pólů
Tři póly
Počet pólů
Tři póly

General information

Připojení
Šroubové svorky
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Stykač
Typ napětí
DC

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max.
40 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C

Electro magnetic compatibility

Odolnost proti rušení
Podle normy EN 60947-1

Electrical rating

Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
60 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz
18.5 kW
Jmenovité izolační napětí (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota)
5 kA, 250 A max. pojistka, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 480 V)
100 kA, 150 A TŘÍDA J, max. pojistka, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 100 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 600 V)
100 kA, 150 A TŘÍDA J, max. pojistka, SCCR (UL/CSA)

Magnet system

Zatížitelnost
100%
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min.
24 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max.
27 V

Contacts

Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
0
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
0
Počet kontaktů (vypínací) jako hlavní kontakt
0

Design verification

10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.