Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

190955
Kód modelu: DILMT32-XMV

Eaton Moeller® series DILMT Mechanical interlock for DILMT17-32

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series DILMT Accessory Mechanical interlock
Catalog Number
190955
EAN
4015081911783
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
46 mm
Product Width
42 mm
Product Weight
0.005 kg
Certifications
CE
Model Code
DILMT32-XMV

Technické údaje produktu

Used with
Mechanical interlock for DILMT17 to DILMT32
Accessory/spare part type
Mechanical locking
Product category
Accessories

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.