Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

191852
Kód modelu: TS3R9CV

Eaton Moeller® series R9 Terminal shroud, 3 pole

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series R9 Accessory Terminal shroud
Catalog Number
191852
EAN
4015081923731
Product Length/Depth
53 mm
Product Height
30 mm
Product Width
26 mm
Product Weight
0.06 kg
Compliances
CE
Model Code
TS3R9CV

General

Accessory/spare part type
Cover
Type
  • Cover 3 pole
  • Terminal cover

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
50 °C

Design verification

Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
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
Not applicable.
10.11 Short-circuit rating
Not applicable.
10.12 Electromagnetic compatibility
Not applicable.
10.13 Mechanical function
Not applicable.

Exportovat specifikaci produktu

Instalační návody

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.