Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

193176
Kód modelu: BP-O-850/8-EP-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Surface-mounted installation distributor IP31, EP, WxHxD=850x860x250mm, white, twist lock

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic empty enclosure
Catalog Number
193176
EAN
9010238008373
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
860 mm
Product Width
850 mm
Product Weight
24.4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BP-O-850/8-EP-W

Delivery program

Type
Basic device
Color
White

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Mounting method
Wall fastening
Surface mounting
Material
Steel
Sheet steel
Degree of protection
IP31
IK08 (impact resistance)
Other
Number of connector holes
0
Number of covers/doors
1
Number of locks
0
Grade material
Sheet steel
Installation type
Floor standing wall model

Additional information

Features
Connectable
Mounting plate depth-adjustable
EMC-version
Functions
Basic device
RAL-number
9016
Suitable for
Metrical mounting

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.