Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

193234
Kód modelu: BPZ-DMS-600/10-R-P

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Metal door, 3-point locking mechanism with clip-down handle, right-hinged, IP55, HxW=1030x570mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
193234
EAN
9010238007734
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
1027 mm
Product Width
596 mm
Product Weight
8.4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-DMS-600/10-R-P

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Stop door
Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Degree of protection
IP55
NEMA Other

Additional information

Features
EMC-version
Functions
Additional equipment

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.