Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

193244
Kód modelu: BPZ-DMT-600/12-L

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Transparent door (sheet metal), left-hinged, internal locking, IP55, HxW=1230x605mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
193244
EAN
9010238007833
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
1227 mm
Product Width
605 mm
Product Weight
10.2 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-DMT-600/12-L

Delivery program

Type
Additional equipment
Model
Stop door
Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Degree of protection
IP55
NEMA Other

Additional information

Features
Version as glazed door
Functions
Additional equipment

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.