Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

193439
Kód modelu: M-CI43

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Mounting plate 1.5 mm galvanized for Ci43

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting plate metal galvanized
Catalog Number
193439
EAN
9010238023918
Product Length/Depth
1.5 mm
Product Height
375 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.777 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
M-CI43

Technické údaje produktu

Used with
CI45: 2 x
CI43: 1 x
Mounting system
xEnergy Safety Ci
Basic enclosure
Special features
Including 4 captive fixing screws
Type
  • Basic enclosure
  • Mounting system
  • xEnergy Safety Ci
Accessory/spare part type
Mounting plates
Unit type
Modular system
Surface protection
Galvanized
Material
Sheet steel 1.5 mm, unperforated, galvanized
Stainless steel
Housing material
Sheet steel 1.5 mm, unperforated, galvanized

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.