Reset
RCBO B 16 A 1+N 300 mA citlivost F. FRBmM-B16/1N/03-F
Název výrobku |
Eaton Moeller series xEffect – FRBm6/M RCBO – výkonový jistič při reziduálním proudu s nadproudovou ochranou
|
Katalogové číslo |
193495
|
EAN |
9010238025783
|
Délka/hloubka produktu |
80 mm
|
Výška výrobku |
75 mm
|
Šířka výrobku |
35 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.188 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
RoHS conform |
Certifikace |
CE
EN45545-2 IEC 61373 |
Kód modelu |
FRBmM-B16/1N/03-F
|
Použití |
Rozvaděč pro průmyslová a pokročilá komerční využití
|
Základní funkce |
Kombinovaná zařízení RCD/MCB
|
Počet pólů |
Jeden pól + N
|
Počet pólů (chráněné) |
1
|
Počet pólů (celkem) |
2
|
Vypínací charakteristika |
B
|
Jmenovitý proud |
16 A
|
Jmenovitý poruchový proud |
0.3 A
|
Typ |
RCBO
|
Typ napětí |
AC
|
Jmenovité napětí |
240 V - 240 V
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) – max. |
240 V
|
Jmenovité izolační napětí (Ui) |
500 V
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4 kV
|
Jmenovitá frekvence |
50 Hz
|
Typ svodového proudu |
A
|
Jmenovitý spínací výkon (IEC/EN 60947-2) |
15 kA
|
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 60947-2) |
10 kA
|
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009) |
10 kA
|
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009-1) |
10 kA
|
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (IEC 60947-2) |
10 kA
|
Kapacita proudu přepětí |
3 kA
|
Charakteristiky odpojení |
Bez zpoždění
|
Kategorie přepětí |
III
|
Stupeň znečištění |
2
|
Šířka v počtu modulárních vyrovnání |
2
|
Vestavná hloubka |
75.5 mm
|
Metoda montáže |
DIN rail
|
Stupeň ochrany |
IP20
|
Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – min. |
1 mm²
|
Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – max. |
25 mm²
|
Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – min. |
1 mm²
|
Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – max. |
25 mm²
|
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
16 A
|
Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
40 °C
|