Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

193666
Kód modelu: EP23APT

Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťové rozváděče. Ochranná krycí deska, ŠxV = 250x450 mm, uzavřené provedení

General specifications

Název výrobku
Eaton xEnergy Basic čelní deska
Katalogové číslo
193666
EAN
9010238035287
Délka/hloubka produktu
41.5 mm
Výška výrobku
450 mm
Šířka výrobku
250 mm
Hmotnost výrobku
0.57 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
EP23APT

Delivery program

Typ
Doplňkové vybavení

Technical Data - Mechanical

Povrchová úprava
Neošetřeno
Materiál
Plastová
Počet jednotek výšky
0

Additional information

Funkce
Doplňkové vybavení

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.