Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

193670
Kód modelu: EP23RK3A

Eaton xEnergy Basic NN systémy nízkonapěťový rozváděč. Montážní jednotka na přístrojovou lištu, ŠxV = 250x450 mm, vodorovná

General specifications

Název výrobku
Eaton xEnergy Basic jiné příslušenství
Katalogové číslo
193670
EAN
9010238035324
Délka/hloubka produktu
127 mm
Výška výrobku
450 mm
Šířka výrobku
250 mm
Hmotnost výrobku
1.3 kg
Soulad
RoHS conform
Kód modelu
EP23RK3A

Technical Data - Mechanical

Počet modulárních roztečí na lištu DIN
12
Počet lišt DIN
3
Vzdálenost řad
150 mm

Additional information

Funkce
Možnost rozšíření
Doplňkové vybavení

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.