Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

193944
Kód modelu: BPZ-FP-S-1200/200-BL

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate, 1200/200-BL

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
193944
EAN
9010238042834
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
205 mm
Product Width
1125 mm
Product Weight
3.21 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-FP-S-1200/200-BL

Delivery program

Type
Additional equipment

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm

Additional information

Functions
Additional equipment

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.