Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

195122
Kód modelu: HNB-B20/1N/003

Eaton Moeller series xPole – HNB RCBO – proudový chránič s nadproudovou ochranou. Proudový chránič s nadproudovou ochranou B, 20A, 1p+N, , 30mA,

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller series xPole – HNB RCBO – výkonový jistič při reziduálním proudu s nadproudovou ochranou
Katalogové číslo
195122
EAN
9010238060753
Délka/hloubka produktu
80 mm
Výška výrobku
73 mm
Šířka výrobku
35 mm
Hmotnost výrobku
0.203 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
RoHS conform
Certifikace
CE
Kód modelu
HNB-B20/1N/003

Delivery program

Počet pólů (chráněné)
1
Počet pólů (celkem)
2
Vypínací charakteristika
B
Jmenovitý proud
20 A
Jmenovitý proud
20 A
Jmenovitý poruchový proud
0.03 A
Typ
RCBO

Technical Data - Electrical

Typ napětí
AC
Jmenovité napětí
230 V
Jmenovité provozní napětí (Ue) – max.
230 V
Jmenovité izolační napětí (Ui)
500 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4 kV
Jmenovitá frekvence
50 Hz
Typ svodového proudu
AC
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 60947-2)
0 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009)
6 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009-1)
6 kA
Kapacita proudu přepětí
0.25 kA
Charakteristiky odpojení
Bez zpoždění
Stupeň znečištění
2

Technical Data - Mechanical

Šířka v počtu modulárních vyrovnání
2
Vestavná hloubka
69.5 mm
Metoda montáže
Lišta DIN
Stupeň ochrany
IP20
Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – min.
1 mm²
Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – max.
25 mm²
Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – min.
1 mm²
Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – max.
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Provozní teplota prostředí – max.
40 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C

Additional information

Třída omezení proudu
3
Vlastnosti
Souběžné přepínání N-neutrál

Exportovat specifikaci produktu