Eaton Moeller series xPole – HNB RCBO – proudový chránič s nadproudovou ochranou. Proudový chránič s nadproudovou ochranou C, 10A, 1p+N, , 30mA,
| Název výrobku |
Eaton Moeller series xPole – HNB RCBO – výkonový jistič při reziduálním proudu s nadproudovou ochranou
|
| Katalogové číslo |
195125
|
| EAN |
9010238060784
|
| Délka/hloubka produktu |
80 mm
|
| Výška výrobku |
73 mm
|
| Šířka výrobku |
35 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.203 kg
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
RoHS conform |
| Certifikace |
CE
|
| Kód modelu |
HNB-C10/1N/003
|
| Počet pólů (chráněné) |
1
|
| Počet pólů (celkem) |
2
|
| Vypínací charakteristika |
C
|
| Jmenovitý proud |
10 A
|
| Jmenovitý proud |
10 A
|
| Jmenovitý poruchový proud |
0.03 A
|
| Typ |
RCBO
|
| Typ napětí |
AC
|
| Jmenovité napětí |
230 V
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) – max. |
230 V
|
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
500 V
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4 kV
|
| Jmenovitá frekvence |
50 Hz
|
| Typ svodového proudu |
AC
|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009) |
6 kA
|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 61009-1) |
6 kA
|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (IEC 60947-2) |
0 kA
|
| Kapacita proudu přepětí |
0.25 kA
|
| Charakteristiky odpojení |
Bez zpoždění
|
| Stupeň znečištění |
2
|
| Šířka v počtu modulárních vyrovnání |
2
|
| Vestavná hloubka |
69.5 mm
|
| Metoda montáže |
Lišta DIN
|
| Stupeň ochrany |
IP20
|
| Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – min. |
1 mm²
|
| Průřez vodiče k připojení (pevné jádro) – max. |
25 mm²
|
| Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – min. |
1 mm²
|
| Průřez vodiče k připojení (vícežilový) – max. |
25 mm²
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
40 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Třída omezení proudu |
3
|
| Vlastnosti |
Souběžné přepínání N-neutrál
|