Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

195213
Kód modelu: CHVZ-01/05

Eaton Moeller series xComfort - Actuators. RF Radiator Thermostat to control water based radiators automatically.

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xComfort heating actuator
Catalog Number
195213
EAN
9010238083028
Product Length/Depth
89 mm
Product Height
68 mm
Product Width
56 mm
Product Weight
0.176 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CHVZ-01/05

Portfolio

Actuation function
Heating, valves
Bus system operating type
xComfort
Powernet
Radio frequent
Bus system product type
Actuator

Technické údaje – elektrické

Switching voltage - min
0 V
Switching voltage - max
0 V
Output current - max
0 A
Rated uninterrupted current (Iu) - max
0 A
Power supply
Battery

Technické údaje – mechanické

Width in number of modular spacings
0
Built-in installation box depth - min
0 mm
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Number of inputs (binary)
0
Number of outputs
0
Degree of protection
IP20

Další informace

Features
Radio frequent bidirectional
Fitted with:
Bus connection
Functions
Correcting variable consistent
Manual switch
Valve protection function

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.