Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

196015
Kód modelu: XLSR41685

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Rear wall ventilated, for HxW = 1600 x 850mm, IP42, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196015
EAN
9008790951831
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
1507 mm
Product Width
757 mm
Product Weight
18.46 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSR41685

Technické údaje produktu

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
40 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Material
Steel
Suitable for
Rear panel use

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.