Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

196136
Kód modelu: XLST463

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP42, for WxD = 600 x 300mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196136
EAN
9008790952982
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
182 mm
Product Width
507 mm
Product Weight
3.12 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST463

Technické údaje produktu

Fitted with:
De-aeration
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.