Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

196176
Kód modelu: XLST3F654

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 650 x 400mm, IP30, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196176
EAN
9008790953385
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
282 mm
Product Width
557 mm
Product Weight
2.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST3F654

Technické údaje produktu

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
650 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.