Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

196195
Kód modelu: XLABT40

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Busbar support (complete) for 2x 40x10mm, BT

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196195
EAN
9008790953569
Product Length/Depth
279 mm
Product Height
165 mm
Product Width
74 mm
Product Weight
0.91 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLABT40

Technické údaje produktu

Current rating - max
1600 A
Busbar distance
60 mm
Number of poles
Four-pole

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.