Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

196340
Kód modelu: XLMFGC356

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Front plate, blind, HxW= 350 x 600mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196340
EAN
9008790954634
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
348 mm
Product Width
523 mm
Product Weight
1.7 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLMFGC356

Technické údaje produktu

Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.