Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

196425
Kód modelu: XLADE

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Vertical busbar, lower support

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196425
EAN
9008790955464
Product Length/Depth
76.5 mm
Product Height
95 mm
Product Width
288 mm
Product Weight
0.52 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLADE

Technické údaje produktu

Current rating - max
1600 A
Busbar distance
60 mm
Number of poles
Four-pole

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.