Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

196429
Kód modelu: XLAD40

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Busbar support (complete) for 2x 40x10mm, D

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196429
EAN
9008790955501
Product Length/Depth
279 mm
Product Height
145 mm
Product Width
64 mm
Product Weight
0.87 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLAD40

Technické údaje produktu

Current rating - max
1600 A
Busbar distance
60 mm
Number of poles
Four-pole

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.